TIDA-010960

TIDA-010960

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein einphasiges Energiemessgerät mit eigenständigen isolierten mehrkanaligen Analog-zu-Digital-Wandlern (ADC) zur Abtastung eines Shunt-Stromsensors. Das Referenzdesign erreicht eine Genauigkeitsklasse von 0,5 % über den Eingangsbereich (50 mA–15 A) mit einer Abtastrate von 4 kHz und verwendet einen TI Arm® Cortex®-M0+ Host-Mikrocontroller (MCU) zur Berechnung der Messparameter. Die erforderliche Softwarefunktionalität ist in MSPM0-SDK implementiert und kann mit dem Code Composer Studio™ von TI kompiliert werden.

Merkmale
  • Einphasige Genauigkeit von 0,5 % über den Eingangsbereich (50 mA–15 A) mit einer Abtastrate von 4 kHz
  • Zu den berechneten Parametern gehören Wirk- und Blindenergie und -Leistung, RMS-Leitungsstrom, RMS-Neutralleiterstrom, RMS-Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Software zur Energiemessung mit gepulsten Ausgängen zu einem Referenz-Prüfsystem, einschließlich Anzeige der Ergebnisse auf einer Microsoft® Windows® PC-Benutzeroberfläche
  • Flexibilität bei der Kombination von Mess-MCU und ADC für verschiedene Leistungspunkte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFB8.PDF (1282 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDO4.PDF (255 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDO3.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDO6.ZIP (1677 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGU3.ZIP (674 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDO5.PDF (1221 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDO2.PDF (448 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrzweck-MCUs

MSPM0G1106 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC130M02 — Isolierter Delta-Sigma-ADC mit zwei Kanälen und simultaner Abtastung, 16 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV761 — 1 A, 16 V, linearer Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK6C — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator
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
* Designleitfaden One-Phase Shunt Power Meter Reference Design With Isolated ADC PDF | HTML 20.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos