TIDA-010961

Referenzdesign für hochauflösenden, latenzarmen, energieeffizienten induktiven Absolutwinkel-Encoder

TIDA-010961

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen hochauflösenden, induktiven Absolutwinkel-Encoder. Eine Platine (PCB) für ein rotierendes leitfähiges Zielobjekt ist Teil des Designs. Die stationäre PCB enthält Anregungs- und Nonius-Empfängerspulen sowie zwei kontaktlose induktive Sensor-Frontends mit einem Induktor-Kondensator(LC)-Oszillator und Sinus-Cosinus-Schnittstellen. Ein Arm® Cortex®-M0 Mikrocontroller (MCU) mit Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit 4 MSPS berechnet den Absolutwinkel.

Merkmale
  • Absolutwnkel-Auflösung mit einer effektiven Anzahl von 16,6 Bits (ENOB), statische Winkelgenauigkeit < 0,04°, sehr geringe Latenz von 9,6 μs
  • Leitfähiges Zielobjekt mit einem Durchmesser von 58 mm und Sensorplatine mit zwei Nonius-Spulen mit 16 und 15 Perioden pro Umdrehung ermöglichen ein flaches Design
  • Störfestigkeit gegenüber magnetische Streufelder ermöglicht den Austausch des Resolvers bei geringeren Systemkosten, geringerem Stromverbrauch < 500 mW und höherer Genauigkeit
  • Integrierter analoger Frontend-IC zur kontaktlosen induktiven Positionserfassung macht Magnete überflüssig und senkt die Systemkosten
  • MCU mit integriertem dualem 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC), Oversampling und trigonometrischem Mathematikbeschleuniger, der die Auflösung erhöht und die Systemkosten senkt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFF8.PDF (2999 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB50.PDF (398 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBW1.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB51.ZIP (6362 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC896.ZIP (3250 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBW2.PDF (1590 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBW0.PDF (758 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R30,3-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF35Ultra-Low-Power-Präzisionsspannungsreferenz mit 650 nA Ruhestrom, 12 ppm/°C Drift

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC5072-Q1Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G350780 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High-Resolution Low Latency and Low-Power Absolute Inductive Angle Encoder Reference Design PDF | HTML 23.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos