TIDA-010967

TIDA-010967

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die kostengünstigen und energieeffizienten Fähigkeiten des mmWave-Sensors IWRL6432AOP von TI. Das Design unterstützt Schnittstellen mit Konnektivitätsbausteinen durch die Verwendung von Halbloch-Kontakten oder Anschlüssen mit 1,27 mm Pitch. Dieses Design verwendet einen UART-zu-USB-Wandler zum Flashen der Firmware und zum Ausführen der Demonstration. Das Referenzdesign wurde mit FR4-Material unter Verwendung eines zweischichtigen Platinenstacks entwickelt. Dieses Design kann Anwendungen wie Anwesenheitserkennung und Klassifizierung nichtmenschlicher Objekte demonstrieren. Die Visualisierungs-GUI auf einem PC zeigt Radarmessdaten und Erkennungsergebnisse.

Merkmale
  • 57–64-GHz-mmWave-Radar mit IWRL6432AOP mit integrierter Antenne am Gehäuse (AOP)
  • Geringerer Stromverbrauch
  • Kostengünstiges zweischichtiges Platinendesign
  • Kompakte Abmessungen: 22,8 mm x 38 mm (mmWave-Radarsensor-Abschnitt)
  • Halbloch-Pad zum Anpassen integrierter Module
  • Bietet energieoptimierte Testergebnisse
  • Demonstriert Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE0A.PDF (4579 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB33.PDF (336 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBP1.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBP0.ZIP (3797 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDME62A.ZIP (7456 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC871A.ZIP (221 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBO9.PDF (2036 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBO8.PDF (667 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS628502 — Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer
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
* Designleitfaden Low-Power Two Layer mmWave Radar Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 28.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos