TIDA-011004

TIDA-011004

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein raumfahrttaugliches Stromversorgungsmodul, das den VITA-62-Standard für raumfahrttaugliche 3U-VPX-Architekturen erfüllt. Der Space-VPX-Standard ermöglicht Standardisierung und Interoperabilität, indem ein Framework für modulare und skalierbare Systeme definiert wird, das in einer Vielzahl verschiedener Missionsprofile verwendet werden kann. Dieses Referenzdesign ist mit einem kompakten Formfaktor implementiert und bietet gleichzeitig eine hohe Gesamtleistung.

Merkmale
  • 300-W-Stromversorgungsmodul mit nominaler Eingangsspannung von 28 V
  • Ausgangsspannungsschienen: 12 V bei 18 A, 5 V bei 12 A und 3,3 V bei 3 A
  • Überstromschutz an jeder Ausgangsschiene, Temperaturerfassung und Mikrocontroller auf der Platine
  • Entspricht den mechanischen Anforderungen des VITA62-Standards und umfasst einen VPX-Stromversorgungsanschluss auf der Platine
  • Abmessungen: 3U-Space-VPX-Formfaktor (100 mm x 160 mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFJ1.PDF (2228 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMF19.PDF (766 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF21.PDF (182 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF22.ZIP (6979 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC959.ZIP (2112 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF20.PDF (7102 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF18.PDF (3392 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5005-SEP — Strahlungstoleranter PWM-Controller, 2 MHz, mit zwei Ausgängen und synchroner Gleichrichtung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

TPS7H5020-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS7H4011-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 12-A-Abwärtswandler, 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS7H4013-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 3-A-Abwärtswandler, 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP9R01-SEP — Strahlungstoleranter hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, SEP

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4H199-SEP — Strahlungstoleranter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6015-SEP — Radiation-tolerant, 60V half-bridge GaN gate driver

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6025-SEP — Radiation-tolerant, 22V half-bridge GaN gate driver

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7H1121-SEP — Strahlungsfester Regler, 2 A Low-Dropout (LDO), 2.25 V bis 14 V Eingänge

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD9491-SEP — Strahlungstoleranter RS-485-Transceiver mit flexibler I/O-Versorgung und IEC-ESD, 3 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL1431-SP — Strahlungsfeste einstellbare Shunt-Spannungsreferenz, QML-V, 2,4 V bis 36 V
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
* Designleitfaden Space Grade 3U VPX Power Supply Module Reference Design PDF | HTML 01.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos