TIDA-011019

TIDA-011019

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the CC1312R7 and MSPM0L2117 MCUs, is a fully functional battery powered rotary smart water meter. The instantaneous and total flow is updated on the always on LCD display and sent out in a C-mode telegram over OMSv4.2.x wM-Bus protocol; while the rotary sensing and magnetic tampering detection are also implemented and optimized for minimal power consumption.

Merkmale
  • Always-on LCD display with up to 4×26 or 8×22 segments
  • 3.9µA standby current: 42 active LCD segments + 0.03µA for power switch stand-by + 0.9µA CC1312R7 with pulsed output (rotation sensing not included)
  • Inductive, and optical sensing support in a fourlayer, 50mm diameter circular FR4 PCB
  • IrDA comms port and magnetic tamper detection
  • OMS wM-Bus v4.2.x or later support with optional LoRaWAN radio (time-multiplexed)
  • Population options for load switch powering an external LoRaWAN radio and a SPI flash device
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFH8.PDF (896 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMFF0.PDF (325 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMFE8.PDF (357 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMFE7.ZIP (4644 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC982.ZIP (329 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMFE9.PDF (1296 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMFE6.PDF (558 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

TMAG5231 — Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter mit niedriger Spannung (1,65 V bis 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27081A — Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (8 V, 3 A, 44 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2117 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Rotary Smart Water Meter With wM-Bus and LoRa WAN Reference Design PDF | HTML 09.11.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos