TIDA-01130

TIDA-01130

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01130 demonstriert eine sehr kompakte Lösungsgröße für 2-MP-Kameras für die Automobilindustrie mit der Fähigkeit zu wesentlich schnelleren Datenraten im Vorwärtskanal über die MIPI-CSI-2-Schnittstelle und den FPD-Link-III-Serialisierer mit 4 Gbps von TI. Der höhere Durchsatz dieser Kamera ermöglicht es CMS- und Rückfahrkamera-Anwendungen, Bildsensoren mit höherer Auflösung und schnellerer Bildrate zu verwenden, die beim Ersetzen von Spiegeln von entscheidender Bedeutung sind. Zusätzlich verfügt die Kamera über einen einzelnen Fakra-Anschluss für Power over Coax (POC). Mit POC kann die Kamera über eine zentrale ECU mit Strom versorgt werden und über dasselbe Koaxialkabel Videodaten an den zentralen Prozessor übertragen und über I2C-Rückkanäle vom Prozessor initialisiert werden.

Merkmale
  • Videodaten zur schnellen Vorwärtskanalübertragung mithilfe der MIPI-CSI-2-Schnittstelle und des 4-Gbps-Serialisierers
  • Größenoptimiertes Design passt auf eine einzelne Platine mit 20 × 20 mm
  • Für kleine Abmessungen optimierte Stromversorgung mit Festspannungswandlern
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
  • Diagnose und integrierter Selbsttest (BIST) für ASIL-B-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD51A.PDF (4945 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT94.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT93.PDF (87 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT96.ZIP (511 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDY2.ZIP (645 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT95.PDF (1096 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT92.PDF (331 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62172-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, QFN 2x2

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB953-Q1 — MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702-Q1 — 300-mA-Low-Dropout-Spannungsregler (Automobil), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ, mit Aktivierung
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
* Designleitfaden Automotive 2-MP Camera Module Reference Design (Rev. A) 24.07.2018
Technischer Artikel Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 18.10.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01323 — Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos