TIDA-01323

TIDA-01323

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01323 Kamerahub ermöglicht den Anschluss von bis zu vier 2-Megapixel- und 60-fps-Kameras über Koaxialkabel. Bei dieser Konstruktion werden diese Koaxialkabel für die Stromversorgung, die Rückkanal-Kommunikation und die Taktsynchronisation der Sensoren verwendet. Der 4-Gbps-FPD-Link-III-Quad-Deserialisierer unterstützt einen Dual-Output-MIPI-CSI-2 (Camera Serial Interface-2) über einen Samtec-Anschluss zu Anwendungsprozessoren. Mit diesem Design kann der Benutzer auch andere Arten von Sensoren für Sensorfusionsanwendungen anschließen.

Merkmale
  • Akzeptiert vier Kameraeingänge und ermöglicht die Sensorsynchronisierung über FPD-Link III
  • Bietet einen großen Versorgungsspannungsbereich für die Stromversorgung über Koaxialkabel (4 V bis 14 V)
  • Direkte Verbindung zu TDA3- und TDA2Plus-EVMs über die CSI-2-Schnittstelle
  • Funktioniert mit jeder Kamera, die ein kompatibles FPD-Link III DS90UB953-Serialisierungsmodul verwendet
  • Die Fahrzeugbatterie kann die Platine direkt mit Strom versorgen und vor Gegenstrom schützen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCT0.PDF (1185 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTR8.PDF (437 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTR7.PDF (174 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTS0.ZIP (2695 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE25.ZIP (1491 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTR9.PDF (3287 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTR6.PDF (655 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS55340-Q1 — Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62162-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB960-Q1 — Vierfach-Deserializer-Hub, FPD-Link-III, für 2-MP-Kamera, mit zwei CSI-2-Ausgangsanschlüssen

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS4H160-Q1 — 4-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 160 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2272 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125-Q1 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221A-Q1 — Multiplexer-/Demultiplexer-Schalter 1:2 für die Automobilindustrie, ESD-geschützt, USB 2.0 Highspeed
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
* Designleitfaden ADAS Multi-Sensor Hub Design With Quad 4-Gbps FPD-Link III, Dual CSI-2 Output 07.11.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01130 — Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul mit Videoschnittstelle nach MIPI CSI-2, FPD-Link III und POC

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — Prozessor-SDK für TDAx ADAS-SoCs – Unterstützung für Linux und TI-RTOS

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos