TIDA-01187

TIDA-01187

Designdateien

Überblick

Optische Time-of-Flight-Verfahren (ToF) zur Entfernungsmessung mit hoher Präzision werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B. Lasersicherheitsscannern, Entfernungsmessern, Drohnen und Führungssystemen. Dieses Design beschreibt die Vorteile einer auf Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern basierenden Lösung, einschließlich Zielidentifikation, gelockerter Anforderungen an die Abtastrate und einer vereinfachten Signalkette. Das Design befasst sich auch mit Optik, Treiber- und Empfänger-Frontend-Schaltungen, Analog-Digital-Wandlern (ADCs), Digital-Analog-Wandlern (DACs) und Signalverarbeitung.

Merkmale
  • Messbereich bis 9 m oder höher
  • Messbereichsmittelfehler von < ± 6 mm und Standardabweichung von < 3 cm
  • Gepulste 905-nm-Nahinfrarot-Laserdiode mit 5,75 W und Treiber mit < 1 mW durchschnittlicher Ausgangsleistung
  • Laserkollimation und Fokussieroptik für Fotoempfänger
  • Enthält ADCs mit 14 Bit und 125 MSPS, DAC-Hochgeschwindigkeitsverstärker mit 16 Bit und 500 MSPS und Taktung
  • Gepulste ToF-Messmethode mit DFT-basierter Entfernungsschätzung
  • Versionen für Automobilanwendungen für ausgewählte Bausteine verfügbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC73B.PDF (1712 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPY6.PDF (48 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPY5.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPY8.ZIP (304 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD73.ZIP (105 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPY7.PDF (213 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPY4.PDF (75 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

CDCM7005 — Hochleistungsfähiger, rauscharmer Taktsynchronisierer mit geringem Versatz, der den Referenztaktgebe

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC3244 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 125 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC5682Z — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,0 GSPS, 1–4x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA695 — Ultra-Breitband-Stromrückkopplungs-Operationsverstärker mit Deaktivierungs-Funktion

Datenblatt: PDF | HTML
Transimpedanzverstärker

OPA857 — Extrem rauscharmer, breitbandiger, pseudo-differenzieller Ausgangs-Transimpedanzverstärker
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
* Designleitfaden LIDAR-Pulsed Time-of-Flight Reference Design Using High-Speed Data Converters (Rev. B) 18.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos