TIDA-01212

TIDA-01212

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01212 bietet eine einfache und kostengünstige Lösung für das Hinzufügen einer bidirektionalen 9600 bps IrDA PHY Verbindung zu einem Smart Metering oder Sub-Metering Gerät mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Mit einer einzelnen IR-LED, einem Widerstand und einer internen 1,27-V-Referenz, die von einer optimierten Software innerhalb der Sensor-Controller-Engine gesteuert wird, werden sowohl Sender als auch Empfänger für IrDA PHY bei 9600 bps implementiert. Dieser Designansatz kann mit den TI CC13xx und CC26xx SimpleLink™ Drahtlos-MCUs verwendet werden, um Kosten zu senken, indem ältere optische IrDA PHY Module durch zwei separate LEDs ersetzt werden.

Merkmale
  • Einzelne bidirektionale IrDA PHY bei 9600 bps Implementierung durch CC1350 SimpleLink Drahtlos-MCU
  • Nur 2 E/As erforderlich; Empfindlichkeit (oder Link-Bereich) kann mit zwei zusätzlichen E/As zur Implementierung einer externen Spannungsreferenz verbessert werden.
  • Die Sensor Controller Engine erfasst den Bereich der kapazitiven Touch-Leiterplatte und fragt die IR-LED einmal pro Sekunde ab (einstellbarer Zeitraum).
  • Anschluss an TIDA-00848 zum Hinzufügen einer IrDA-PHY-Funktionalität (sowohl Senden als auch Empfangen) mit einer einzelnen IR-LED.
  • Durchschnittlicher Strom: 1,73 uA bei 3,0 V (LCD AUS); 975 uA bei 3,0 V (80 LCD-Segmente EIN) im TI RTOS-Framework
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCF0.PDF (2909 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROW8.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROW7.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROX0.ZIP (247 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCY3.ZIP (365 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROW9.PDF (358 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROW6.PDF (168 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70A — Analoger präziser Temperatursensor mit ±0,1°C Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCY4 — TIDA-01212 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01212 — Bidirektionaler Infrarot-LED-Kommunikationsanschluss – Referenzdesign

TIDCCY4 — TIDA-01212 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.12.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01212 — Bidirektionaler Infrarot-LED-Kommunikationsanschluss – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccy4 or www.ti.com/lit/xx/tidccy4/tidccy4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCY4. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Single Bidirectional Infrared LED Communication Port Reference Design 28.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos