TIDA-01227

TIDA-01227

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01227 ist ein Schrittmotorcontroller für 15 V bis 70 V für bipolare Anwendungen. Das Design verwendet den Gate-Treiber für DRV8711 bipolare Schrittmotorsteuerung von Texas Instruments, den CSD19538Q3A 100 V, N-Kanal-NexFET-Leistungs-MOSFET s, den CSD17483F4 30 V, den N-Kanal-FemtoFET™ -MOSFET, den MSP430G2553 MCU, den Halbbrücken-Gate-Treiber mit LM5107 100 V/1,4 A Spitzenstrom und einen LM5017 12 V-Abwärtswandler. Der Schwerpunkt dieses Designs liegt auf der Demonstration des Einsatzbereichs der Schrittmotorsteuerung DRV8711 zur Steuerung von Schrittmotoren bei Spannungen über 60 V Volt. Der DRV8711 arbeitet bei 12 V und verwendet zusätzliche Schaltkreise zur Umwandlung in Hochspannungs-Steuersignale.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 70 V
  • 2 A RMS, 3 A-Spitzenausgangsstromfähigkeit
  • Entwickelt für Launchpad- und Boost-DRV8711-Software
  • Die Platinengröße beträgt 2,3 x 2,25 Zoll
  • Auf der Platine integrierter 12 V-, 0,6A-Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCR6A.PDF (5500 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQF1.PDF (410 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQF0.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQF3.ZIP (10748 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDA9.ZIP (1908 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQF2.PDF (1948 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQE9.PDF (580 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LM5107 — 100V 1.3A/1.4A half-bridge gate driver with 7V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q3A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High-Voltage Stepper Reference Design Using DRV8711 (Rev. A) 29.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos