TIDA-01230

TIDA-01230

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01230 beinhaltet eine kompakte Lösung zur Erzeugung isolierter DC-Leistung bei gleichzeitiger Unterstützung der isolierten RS-232-Kommunikation. Das Design besteht aus einem verstärkten Digitalisolator mit integrierter Leistung in Kombination mit einem Transceiver für die RS-232-Kommunikation.

Merkmale
  • Kleine Kombilösung (etwas größer als ISOW7842-Bausteine)
  • Einzelstromversorgungslösung (keine separate Stromversorgung für Schnittstellenseite erforderlich)
  • Reduzierte Stücklistenkosten
  • Erweiterbar auf andere RS-232-Transceiver
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCT3.PDF (1094 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQA6.PDF (122 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQA5.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQA8.ZIP (292 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD98.ZIP (297 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQA7.PDF (449 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQA4.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-232-Transceiver

TRS3122E — 1,65- bis 5,5-V-1Mbps-RS-232-Leitungstreiber/‑empfänger mit Logik-Versorgungs-Pin und +/-15-kV-IEC-E

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7840 — Verstärkter 4-Kanal-4/0-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7842 — Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7843 — Verstärkter 4-Kanal-1/3-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7844 — Verstärkter 4-Kanal-0/4-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung
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
* Designleitfaden Isolated RS-232 With Integrated Signal and Power Reference Design 15.03.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00892 — Referenzdesign für isolierte RS-485-Schnittstelle mit integriertem Signal und Strom

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos