TIDA-01233

TIDA-01233

Designdateien

Überblick

Dieses Dokument konzentriert sich auf zwei Referenzdesigns mit dem 8-Bit-Schieberegister SN74HC595B mit Tri-State-Ausgangsregistern und dem Achtfachpuffer SN74LVC244A mit Tri-State-Ausgängen, welche jeweils verwendet werden, um drei Universalausgänge eines Mikrocontrollers auf acht oder mehr Universalausgänge zu erweitern. Beide Bausteine sind in einem extrem kleinen X2SON-Gehäuse erhältlich. Das Referenzdesign für Siebensegment-Treiber konzentriert sich auf die individuelle Steuerung der acht LEDs in Siebensegmentanzeigen durch Hardware, die unter das Anzeigemodul passt. Dieses Referenzdesign für eine 8×8-LED-Matrix konzentriert sich auf die Ansteuerung von 64 LEDs, die als 8×8-Matrixanzeige angeordnet sind und zur Schaffung größerer Displays panelit werden können.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 3,6 V
  • Erweitert 3 universelle Ausgangspins auf mehr als 64 Ausgänge
  • Ermöglicht eine benutzerdefinierte Sieben-Segment-Anzeige
  • Unbegrenzt erweiterbar auf zusätzliche Siebener-Segmente
  • 8×8-LED-Matrix mit erweiterbaren Ausgängen
  • Kompatibel mit Standardlogikausgängen mit 2,5 V und 3,3 V 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC25.PDF (11164 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROU6.PDF (635 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROU5.PDF (216 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROU8.ZIP (2164 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCX6.ZIP (898 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROU7.PDF (3249 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROU4.PDF (825 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC244A — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74HC595B — Schieberegister, 8 Bit, mit Tri-State-Ausgang
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
* Designleitfaden Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design 20.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos