TIDA-01322

TIDA-01322

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine rauscharme Low-Dropout (LDO)-Hochstrom-Leistungsstufe, wobei unter Verwendung des LP5922-LDO-Linearreglers keine Vorspannungsschiene benötigt wird. Die dargestellte Leistungsstufe eignet sich ideal für industrielle Anwendungen. In industriellen Anwendungen wird eine rauscharme Leistung oft durch die Einführung eines LDO am Point-of-Load erreicht, um die Spannungswelligkeit einer vorherigen Schaltregler-Leistungsstufe zu entfernen. Der LP5922-Baustein setzt dies durch die Unterstützung eines sehr geringen Dropout auf effiziente Weise um, wodurch auch keine Versorgungsspannung am Eingang benötigt wird.

Merkmale
  • LDO ermöglicht einen hohen Systemwirkungsgrad von bis zu 80 %
  • Zwei Hochstromausgänge
  • Hoher PSRR von 70 dB
  • Rauscharmer (26 µVRMS) Ausgang für empfindliche Bausteine
  • Geringer Ruhestrom, 25 mA ohne Last
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCS8.PDF (1583 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQB6.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQB5.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQB8.ZIP (1194 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDA0.ZIP (972 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQB7.PDF (460 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQB4.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM26420 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5922 — Einstellbarer LDO (2 A)
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
* Designleitfaden LDO With Low Dropout, High Current and No Bias Rail Design Guide 17.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos