TIDA-01329

TIDA-01329

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign realisiert ein flexibles Schrittmotorsystem zur Ansteuerung von bis zu zwei Schrittmotoren (oder 8 Peripheriegeräten). Gleichzeitig reduziert es die Anzahl der vom Host-Controller benötigten GPIOs und senkt die Gesamtkosten. Das System eignet sich für Anwendungen, die Schrittmotoren oder Spulen bis zu 50 V und einen maximalen Strom von 2,5 A (wenn alle Kanäle aktiviert sind) erfordern. Dieses Design verfügt über mehrere Konfigurationen für Ausgänge, die den Antrieb mehrerer Peripheriebauteile ermöglichen (d. h. 1 Motor, 1 Summer, 1 Relais und 2 LEDs). Es lässt sich für die automatische Ventilationsöffnungssteuerung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) sowie für die Steuerung von Relais, Summern und LEDs anpassen. Dieses Konzept könnte auch umfassender ausgeweitet werden, um eine beliebige Anzahl von Kanälen für andere Gebäudeautomationsdesigns anzutreiben, darunter die Ventilationsöffnungssteuerung in intelligenten Lüftungssystemen, die automatische Neigung von Jalousien sowie die Schwenk- und Neigungssteuerung für IP-Kameras.

Merkmale
  • Subsystem anpassbar für eine Vielzahl von Gebäudeautomatisierungsanwendungen
  • Nur 3 GPIO-Pins zur Ansteuerung eines beliebigen Mehrfachen von 8 an Kanälen erforderlich
  • Erweiterbar auf die gewünschte Anzahl von Antriebskanälen
  • Anpassbar über eine Vielzahl von Antriebsanwendungen hinweg – Schrittmotoren, Relais, LEDs
  • Antriebsausgänge mit hohen Spannungen (bis zu 50 V) und hohen Strömen (bis zu 500 mA pro Kanal)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC76.PDF (1424 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNQ6.PDF (321 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNQ5.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNQ8.ZIP (589 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCO4.ZIP (672 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNQ7.PDF (1321 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNQ4.PDF (278 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F552925-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

ULN2003ADarlington-Transistor-Array, 50 V, 7 Kanäle

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74HC5958-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregistern mit Tri-State-Ausgangsregsitern
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
* Designleitfaden Configurable Stepper Driver for HVAC Louver and Motor Control Reference Design 23.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos