TIDA-01330

TIDA-01330

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01330 implementiert die Antriebsschaltkreise für zwei unabhängige Gleichstrom-Bürstenmotoren. Es bietet eine Lösung für elektrisch verstellbare Fahrzeugsitze mit einem hochintegrierten 2-Achsen-Treiber, der die Gesamtmaterialliste reduziert. Die Schnittstelle zu einem einfachen Mikrocontroller veranschaulicht, wie das Design die Verarbeitungsbelastung der Steuerungssoftware reduziert.  Neben dem Antriebsschaltkreis für zwei Motoren enthält dieses Design auch Strommessschaltungen und andere Diagnosefunktionen, um einen zuverlässigen Betrieb und die Erkennung von Fehlern zu gewährleisten. Der Steuerschaltkreis für ein LED-Beleuchtungselement ist ebenso enthalten wie die Möglichkeit, dem Sitzinsassen durch Vibration in einer der Achsen haptische Rückmeldung zu geben.

Merkmale
  • Treibt zwei unabhängige Gleichstrom-Bürstenmotoren an
  • Bis zu 10 Ampere Motorstrom (jede Achse)
  • Stromrückkopplung auf jeder Achse
  • Verpolungsschutz
  • Einfache Mikrocontroller-Schnittstelle
  • Dieses Schaltkreismodul wurde getestet und enthält Hardware, Testergebnisse und Einstiegsanleitung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCM0.PDF (4324 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPZ6.PDF (167 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPZ5.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPZ8.ZIP (4167 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD75.ZIP (362 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPZ7.PDF (173 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPZ4.PDF (2985 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8305-Q1 — Intelligenter 12-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treiber (Grad 0 und Grad 1)

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74AHC1G00-Q1 — Einzel-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 5,5 V, für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden Automotive Two-Axis Power Seat Drive Reference Design 07.02.2017
Technischer Artikel Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 27.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos