TIDA-01346

TIDA-01346

Designdateien

Überblick

Das Design des TIDA-01346 verwendet zwei Synthesizer LMX2594 in Kombination, um geringeres Rauschen zu erzeugen, als mit nur einem möglich wäre. Durch die Kombination des Ausgangs zweier phasengleicher Synthesizer ist ein theoretischer Vorteil des Phasenrauschens von 3 dB möglich, da die Ausgangsleistung um 6 dB höher ist, während die Rauschleistung nur um 3 dB höher ist. Der LMX2594 ist der ideale Synthesizer für diese Anwendung, da er über eine SYNC-Funktion verfügt, die eine deterministische und wiederholbare Phase ermöglicht, sowie eine programmierbare Phase bietet, mit der Phasenfehler aufgrund von nicht übereinstimmenden Spuren oder anderen Faktoren korrigiert werden können.

Merkmale
  • Ausgangsfrequenz von 3 bis 12,5 GHz
  • RMS-Jitter von 40 fs bei 9 GHz (100 Hz bis 100 MHz)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD10A.PDF (1211 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQN4.PDF (146 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQN3.PDF (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQN6.ZIP (2760 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDC8.ZIP (3580 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQN5.PDF (641 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQN2.PDF (185 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

HF-PLLs und Synthesizer

LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Multiple PLL Combination Reference Design for < 40-fs Jitter (100 Hz to 100 MHz) (Rev. A) 13.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos