TIDA-01351

TIDA-01351

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht eine CW-Signalumformung (Continuous Wave) für Ultraschallbildgebungssysteme (Ultraschallsysteme mit 64, 128, 192 und 256 Kanälen). Dieses Design bietet eine vollständig differenzielle, simultane 20-Bit-Abtastung mit echten Rohdaten, die zur Verarbeitung verfügbar sind. Es besteht aus einem vollständig differenziellen Signalpfad für I- und Q-Kanäle, die jeweils einen hochleistungsfähigen SAR-Analog-Digital-Wandler (ADCs) (ADS8900B), einen vollständig differenziellen Präzisionsverstärker (THS4551), einen dualen, rauscharmen Spannungsregler mit geringer Dropout (Low Dropout, LDO) (TPS7A8801) und eine Präzisionsspannungsreferenz (REF5050) verwenden. Der TIDA-01351 kann über die digitale Schnittstelle multiSPI™ mit dem PH1-EVM-Regler verbunden werden. Die Leistung kann mithilfe einer PC-basierten grafischen Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI) auf jedem PC über die USB-Schnittstelle ausgewertet werden.

Merkmale
  • Zwei simultane Kanäle (I und Q) und Volldifferenzsignalkette für echte Rohdaten mit Latenzzeit von Null, Rauschabstand (SNR) von 101,2 dB und ENOB von 16,45
  • Zusammenfassung, Filterung, Pufferung und Verstärkung mit acht Kanälen, implementiert in einer einstufigen Ausführung mit hoher Bandbreite, geringem Stromverbrauch, geringem Rauschen und einzelner Stromversorgung
  • Die hohe Abtastrate von 1 MSPS bietet Flexibilität bei der Nachverarbeitung zur Verbesserung von SNR und Auflösung
  • Bandpassfilterung für einen Frequenzbereich von 50 Hz bis 20kHz
  • Betrieb an einzelner 6-V-Stromversorgung mit einem Gesamtstromverbrauch von 258 mW
  • Entwickelt unter Verwendung eines 20-Bit-/1-MSPS-SAR-ADC (ADS8900B) mit INL von 1 ppm und SNR von 104,5 dB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCD9B.PDF (8399 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPN9.PDF (943 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPN8.PDF (145 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPO1.ZIP (2266 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD47.ZIP (2382 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPO0.PDF (4318 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPN7A.PDF (904 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Voll differenzielle Verstärker

THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A88 — Rauscharmer zweikanaliger Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, 1 A, mit extrem niedriger Dropout-Spa

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8900B — 1-kanaliger SAR ADC, 20 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-ADCs
ADS8900B — 1-kanaliger SAR ADC, 20 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01351 — Hochauflösendes echtes Rohdaten-Konvertierungs-Referenzdesign für Ultraschall-CW-Doppler mit hohem R

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS8900B — 1-kanaliger SAR ADC, 20 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01351 — Hochauflösendes echtes Rohdaten-Konvertierungs-Referenzdesign für Ultraschall-CW-Doppler mit hohem R

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda6 or www.ti.com/lit/xx/tidcda6/tidcda6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDA6. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Res, High-SNR True Raw Data Conversion Ref Design for Ultrasound CW Doppler (Rev. B) 18.10.2017
Technischer Artikel Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 08.02.2018
Anwendungshinweis Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 20.11.2017
Anwendungshinweis Improving Resolution of SAR ADC 14.06.2017
Anwendungshinweis DC Controlled Low Pass Filter 09.03.2017
Whitepaper Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI 08.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos