TIDA-01362

TIDA-01362

Designdateien

Überblick

TIDA-01362 zeigt, wie ein dreiphasiger Schrittmotor mit der gleichen Hardwarestruktur angetrieben werden kann, die ein Treiber für bürstenlose Motoren (BLDC) nutzt. Durch die Regelung der PWM-Signalschemata erreicht das Design einen gleichmäßigen sinusförmigen Ausgangsstrom. Für die Implementierung dieses Designs wird der Baustein DRV8313 verwendet.

Merkmale
  • Gleichmäßiger Strom
  • Kompaktes Design
  • Rauscharmer Betrieb
  • Betrieb mit offenem Regelkreis
  • Sehr geringe bis keine Vibrationen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN7.PDF (1791 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ06.PDF (161 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ05.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ08.ZIP (17144 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD77.ZIP (1712 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ07.PDF (734 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ04.PDF (207 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8313 — 3-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V und integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01362 — Ansteuerung eines 3-Phasen-Schrittmotors mit einem BLDC-Motortreiber – Referenzdesign

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.02.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01362 — Ansteuerung eines 3-Phasen-Schrittmotors mit einem BLDC-Motortreiber – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd78 or www.ti.com/lit/xx/tidcd78/tidcd78.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD78. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Driving Three-Phase Stepper Motor With BLDC Motor Driver Reference Design 22.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos