TIDA-01367

TIDA-01367

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01367 implementiert mit dem Mehrphasen-Controller TPS53679 und den intelligenten Leistungsstufen CSD95490Q5MC ein Hochleistungsdesign, das sich zur Stromversorgung von Cavium-ThunderX2®-ARM-Prozessoren eignet.

Die zwei Ausgänge des Controllers zielen auf eine 240 A-, 0,8 V-Kernschiene mit sechs Phasen-Design und einer 20 A-, 0,85 V-Hilfsschiene ab. Die Verwendung intelligenter Leistungsstufen und eines integrierten PMBus™ermöglicht die einfache Einstellung von Ausgangsspannung und Telemetrie der wesentlichen Designparameter. Dieses Referenzdesign ermöglicht die Konfiguration, Vout-Anpassung und Kompensationseinstellung der Stromversorgung und gleichzeitig die Überwachung von Eingangs- und Ausgangsspannung, -strom, -leistung und -temperatur.

Der Fusion Digital Power™ Designer von TI wird zur Programmierung, Überwachung, Validierung und Charakterisierung des Systems verwendet.

Merkmale
  • 6+1 Dual-Rail-Design – leistungsstarke Core-Rail- und einphasige Zusatzschiene
  • PMBus-Programmierung von Vout und anderen IC-Parametern sowie Spannungs-Margining
  • PMBus-Überwachung von Eingangs-/Ausgangsspannung, Strom, Leistung und Temperatur
  • Spitzenwirkungsgrade von 90 und 91 % für Kern- und Hilfsschienen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01367.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 150
Ausgangsleistung (W) 135
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD0A.PDF (4009 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS76.PDF (611 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS75.PDF (221 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCDQ1.ZIP (2590 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS77.PDF (544 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS74.PDF (744 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53679 — Zweikanaliger Mehrphasen-Abwärtscontroller mit NVM und PMBus konform mit VR13 D-CAP+™ 6+1/5+2

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17577Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95490Q5MC — Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit DualCool-Gehäuse
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
* Designleitfaden High-Power Voltage Regulator Ref Design for Cavium ThunderX2® Arm® Processors (Rev. A) 23.08.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos