TIDA-01370

TIDA-01370

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wird für die Stillstandserkennung in einem von DRV8880 angetriebenen Schrittmotor bei Vorhandensein einer Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis mithilfe eines optischen Inkrementaldrehgebers verwendet.  Das Referenzdesign zeigt, wie ein Stillstand mithilfe eines Algorithmus mit geschlossenem Regelkreis erkannt werden kann.

Merkmale
  • Hochauflösendes Positionierungssystem
  • Kompaktes Design
  • Schrittmotor-Algorithmus mit geschlossenem Regelkreis
  • 5-V-Encoder-Ausgangsverarbeitung
  • 2,0-A-Vollausschlagsstrom-Schrittmotortreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCY6.PDF (7119 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQC1.PDF (170 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQC0.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQC3.ZIP (962 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDA1.ZIP (633 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQC2.PDF (962 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQB9.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62175 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8880 — Bipolarer-Schrittmotortreiber für 45 V und 2 A mit integrierter Stromregelung, 1/16-Mikroschrittbetr

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV4T125 — Vierfachpuffer-GATE für Einfachstromversorgung mit CMOS-Logikpegelumsetzer mit Tri-State-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDA2 — TIDA-01370 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01370 — Schrittmotor-Referenzdesign mit Encoder zur Stillstandserkennung mit geschlossenem Regelkreis

TIDCDA2 — TIDA-01370 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01370 — Schrittmotor-Referenzdesign mit Encoder zur Stillstandserkennung mit geschlossenem Regelkreis

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda2 or www.ti.com/lit/xx/tidcda2/tidcda2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDA2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Closed Loop Stepper Motor Design With Encoder for Stall-Detection Ref Design 20.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos