TIDA-01374

TIDA-01374

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für die Automobilindustrie beschreibt eine Lösung für eine Bremsleuchte und eine Rückleuchte. Der in diesem Design verwendete linearen Leuchtdioden(LED)-Controller TPS92830-Q1 wird direkt von der Autobatterie versorgt, sodass der Entwickler die gleichen LEDs für beide Funktionen verwenden kann. Außerdem zeichnet sich dieses Referenzdesign durch robuste elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), umfassenden Schutz und Diagnosefunktionen aus.

Merkmale
  • Autobatterieversorgung
  • Erfüllt die Standards für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen nach CISPR 25 und besteht den BCI-Test nach ISO11452-4
  • Wiederverwendung der Bremslicht- und Rücklicht-LED durch Verwendung des bausteininternen PWM-Generators
  • Diagnose der LED-Kette auf Unterbrechung, Masseschluss und Kurzschluss gegen die Batterie mit automatischer Wiederherstellung
  • Fehlerbus konfigurierbar als One-Fails-All-Fail oder Only-Failed-Channel-Off
  • LED-Binning-Funktion über einen analogen Dimmeingangspin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD54.PDF (1972 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW63.PDF (125 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW62.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW65.ZIP (545 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEN0.ZIP (277 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW64.PDF (1020 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW61.PDF (182 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92830-Q1 — Linearer dreikanaliger Highside-LED-Treiber mit hoher Leistung und konstantem Strom für den Automobi
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
* Designleitfaden EMC-Compliant, Automotive Stop Light and Tail Light Reference Design 09.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos