TIDA-01375

TIDA-01375

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine Lösung für Tagfahrlicht (DRL) und Standlicht in der Automobilindustrie. Der in diesem Design verwendete lineare LED-Controller TPS92830-Q1 wird direkt von der Fahrzeugbatterie gespeist, sodass Sie dieselben LEDs für beide Funktionen verwenden können. Außerdem zeichnet sich dieses Referenzdesign durch gute EMV-Leistung, umfassenden Schutz und Diagnosefunktionen aus.

Merkmale
  • Autobatterieversorgung
  • Erfüllt die Standards für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen nach CISPR 25 und bestand den BCI-Test nach ISO11452-4
  • Wiederverwendung von Tagfahr-/Standlicht über einen bausteininternen PWM-Generator
  • Diagnose der LED-Kette auf Unterbrechung, Masseschluss und Kurzschluss gegen die Batterie mit automatischer Wiederherstellung
  • Fehlerbus konfigurierbar als One-Fails-All-Fail oder Only-Failed-Channel-Off
  • LED-Wärmeschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD55.PDF (1945 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTQ3.PDF (94 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTQ2.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTQ5.ZIP (489 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE21.ZIP (1379 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTQ4.PDF (663 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTQ1.PDF (140 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92830-Q1 — Linearer dreikanaliger Highside-LED-Treiber mit hoher Leistung und konstantem Strom für den Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden EMC-Compliant, Automotive Daytime Running Light and Position Light Ref Design 14.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos