TIDA-01376

TIDA-01376

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Fahrzeuganwendungen beschreibt eine Lösung für Indikator-Anwendungen. Die Fahrzeugbatterie versorgt direkt den linearen Leuchtdioden (LED)-Regler TPS92830-Q1, der in diesem Design verwendet wird. Dieses Referenzdesign zeichnet sich durch robuste elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), umfassenden Schutz, Diagnostik und MOSFET-Wärmeschutz aus.

Merkmale
  • Autobatterieversorgung
  • Erfüllt die Standards für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen nach CISPR 25 und besteht den BCI-Test nach ISO11452-4
  • Diagnose der LED-Kette auf Unterbrechung, Masseschluss und Kurzschluss gegen die Batterie mit automatischer Wiederherstellung
  • Fehlerbus konfigurierbar als One-Fails-All-Fail oder Only-Failed-Channel-Off
  • MOSFET-Wärmeschutz durch Verwendung des analogen Dimm-Eingangpins
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDG7.PDF (529 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW68.PDF (103 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW67.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW70.ZIP (392 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEN1.ZIP (269 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW69.PDF (724 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW66.PDF (134 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92830-Q1 — Linearer dreikanaliger Highside-LED-Treiber mit hoher Leistung und konstantem Strom für den Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden EMC-Compliant, Automotive LED Turn Indicator Reference Design 09.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos