TIDA-01377

TIDA-01377

Designdateien

Überblick

Das physische Gehäuse, das einen intelligenten Zähler umgibt, ist die erste Verteidigungslinie gegen Manipulationen. Designs für intelligente Zähler müssen eine Möglichkeit bieten, zu erkennen, wenn das Zählergehäuse geöffnet wird, um Dienstanbieter vor einem möglichen Manipulationsangriff zu warnen.  Dieses Referenzdesign implementiert eine neue Methode zur energieeffizienten Erkennung solcher Manipulationen. Es verwendet einen kleinen induktiven Sensor, um genau und zuverlässig festzustellen, ob das Zählergehäuse geöffnet wurde. Diese neue Lösung verbessert die Zuverlässigkeit des Systems, da mechanische Komponenten, die im Laufe der Zeit verschleißen können, entfallen. Dieses System wurde für intelligente Stromzähler implementiert, aber die Designtechniken können auch auf Wasser-, Gas- und Wärmezähler angewendet werden.

Merkmale
  • Berührungslose Erkennung von Manipulationen
  • Erkennt präzise Bewegungen von Gehäusen bereits ab 4 mm
  • Ein einzelner induktiver Sensor erkennt das Öffnen der Klemmen- und Hauptabdeckung
  • Verbraucht ca. 2 µA während der Probenahme bei 1 Hz
  • Immun gegen magnetische Gleichstrommanipulationen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD41.PDF (7283 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRF5.ZIP (404 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRF7.ZIP (423 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDJ8.ZIP (446 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRF6.ZIP (462 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRF4.PDF (65 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Induktive Sensor-AFEs

LDC0851 — Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67791A — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCDJ9 — TIDA-01377 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01377 — Referenzdesign für die Erkennung von Manipulationen am Gehäuse mit induktiver Abtastung

TIDCDJ9 — TIDA-01377 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01377 — Referenzdesign für die Erkennung von Manipulationen am Gehäuse mit induktiver Abtastung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcdj9a/tidcdj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDJ9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Case Tamper Detection Reference Design Using Inductive Sensing 05.06.2017
Technischer Artikel An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 29.11.2018
Technischer Artikel An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 15.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00839 — Magnetische Manipulationserkennung mit Low-Power-Hall-Effekt-Sensoren – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos