TIDA-01386

TIDA-01386

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verfügt über einen Ultraschall-Abstandssensor, der dank hoher Integrationsdichte und optimiertem Layout in ein M12-Gehäuse passt. Das Design bietet eine IO-Link-Schnittstelle zur Kommunikation mit der Systemsteuerung und ist damit bereit für Industrie 4.0.  Ultraschallsensoren dienen der Erkennung oder Messung von Abständen eines Objekts unabhängig von seiner Farbe, Transparenz oder Oberflächenbeschaffenheit und der Umgebung. Ultraschallsensoren sind in der Lage, in rauen Umgebungen wie Fabriken und Prozessanlagen zu arbeiten.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen:  M12
  • IO-Link-Schnittstelle
  • Entfernungsbereich: 
    • 10 cm bis 30 cm (300 kHz)
    • 30 cm bis 5 m (58 kHz)
  • Auflösung:
    • ~1 mm (300 kHz)
    • ~1 cm (58 kHz)
  • Berührungslose Erkennung und Messung
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB2.PDF (1694 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSX4.PDF (135 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSX3A.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSX6.ZIP (923 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDW0.ZIP (444 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSX5.PDF (843 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSX2.PDF (245 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5166 — Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

TIOL111 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5959 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschallsensor-AFEs

PGA460 — Signalprozessor und Transducer-Treiber für Ultraschallanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Ultrasonic Distance Sensor With IO-Link Reference Design 11.09.2017
Whitepaper Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 17.06.2020
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos