TIDA-01401

Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder

TIDA-01401

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign mit hoher EMV-Störfestigkeit zeigt einen RS-485 Transceiver zur Verwendung sowohl für den Antrieb als auch für Encoder wie: EnDat 2.2, BiSS®, Tamagawa™ usw. EMV-Störfestigkeit – insbesondere Störfestigkeit gegen Inverter-Schaltrauschen – ist für Positionsgeber-Rückkopplungssysteme in Industrieantrieben von großer Bedeutung. Dieses Design unterstützt einen großen Eingangsspannungsbereich (als Ausgangsspannung zum Encoder verwendet) von 5 bis 15 V (12 V Nennspannung), um dem großen Versorgungsspannungsbereich von Encodern zu entsprechen. Die Stromversorgung dieses Designs umfasst Schutz vor Überspannung und Kurzschluss entsprechend dem Spannungsbereich des ausgewählten Encoders, um Schäden während eines Kabelkurzschlusses zu vermeiden. Der Formfaktor des BoosterPack™-Plug-in-Moduls mit dem Steckverbinder, der mit dem TI-LaunchPad™-Entwicklungskit kompatibel ist, ist im Lieferumfang enthalten. Er ermöglicht die einfache Evaluierung von EnDat, BiSS und anderen Systemen mit der C2000™-MCU. Dieses Design wurde mit EnDat-2.2-Encodern und einer Kabellänge von bis zu 100 m getestet.

Merkmale
  • 5-V-Halbduplex-RS-485-Transceiver THVD1550 mit 50 MBaud, 16 kV IEC-ESD und 4 kV EFT spart Kosten für externe ESD-Komponenten ein
  • Design erzielt branchenweit höchste Störfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten gemäß IEC 61000-4-4
  • Unterstützt 4-Draht-RS-485-Schnittstellenstandards wie EnDat2.2, BiSS oder 2-Draht-Schnittstellenstandards wie Tamagawa™
  • Hardware kann aufgrund der konfigurierbaren Taktrichtung sowohl als Antriebs- als auch als Encoder-Schnittstelle verwendet werden
  • Entwickelt, um die EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 61800-3 zu erfüllen
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF5.PDF (815 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSW9.PDF (219 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSW8.PDF (199 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSX1.ZIP (8439 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDV9.ZIP (1734 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSX0.PDF (1303 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSW7.PDF (520 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS612402,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62162Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22810Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1550RS-485-Transceiver, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC bis ±18 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC2T45Transceiver, 2 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-St

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

Dieses Referenzdesign mit hoher EMV-Störfestigkeit zeigt einen RS-485 Transceiver zur Verwendung sowohl für den Antrieb als auch für Encoder wie: EnDat 2.2, BiSS®, Tamagawa™ usw. EMV-Störfestigkeit – insbesondere Störfestigkeit gegen Inverter-Schaltrauschen – ist für (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
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
* Designleitfaden High EMC Immunity, RS-485 Interface Reference Design to Absolute Encoders 27.09.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos