TIDA-01405

TIDA-01405

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01405-Design demonstriert ein invertierendes Leistungsmodul (Spannungsinverter) zur Erzeugung einer Schiene mit –1,8 V bei bis zu 2 A Strom aus einer Eingangsspannung von 3 V bis 15,2 V. Eine solche negative Spannung ist für viele Kommunikationsgerätesysteme sowie für industrielle Ausrüstung wie Prüf- und Messgeräte erforderlich. Die Verwendung des TP82130-Leistungsmoduls ermöglicht ein sehr einfaches negatives Spannungsinverter-Design (Abwärts/Aufwärts invertierend), um eine negative Ausgangsspannung von –1,8 V bei einer hohen Stromstärke von 2 A zu erzeugen.

Merkmale
  • Einfaches Leistungsmoduldesign
  • Gesamtgröße der Lösung unter 50 mm2
  • Hoher Ausgangsstrom von 2 A (VIN ≥ 5 V)
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 15,2 V
  • Geringes Rauschen (weniger als 10 mV Ausgangswelligkeit)
  • Lösung auf 125 °C ausgelegt
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01405.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 15.2
Vout (Nom) (V) -1.8
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUCV2B.PDF (1374 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQK0.PDF (103 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQJ9.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCDC0.ZIP (251 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQK1.PDF (435 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQJ8.PDF (190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82130 — 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 3.0-V to 15.2-V Input, 2-A, –1.8-V Inverting Power Module Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 18.01.2023
Benutzerhandbuch Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 16.06.2021
Technischer Artikel How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17.05.2018
Technischer Artikel An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 11.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos