TIDA-01410

TIDA-01410

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01410 verwendet zwei LMX2594-Synthesizer, um zwei phasenweise kohärente und einstellbare Ausgänge zu erzeugen.  Phasenkohärente Ausgänge sind für Interleaving-Datenwandler und auch für Strahlsteuerungsanwendungen nützlich.  Dieses Referenzdesign verfügt über dasselbe Routing für beide Synthesizer, sodass die Phase zwischen ihnen einfach gemessen werden kann.

Merkmale
  • Zwei Ausgänge mit kohärenter und einstellbarer Phase
  • Ausgangsschaltfrequenz von 10 MHz bis 15 GHz
  • Hohe Ausgangsleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD11.PDF (1423 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQP5.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQP4.PDF (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQP7.ZIP (2760 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDD4.ZIP (3580 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQP6.PDF (641 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQP3.PDF (185 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

HF-PLLs und Synthesizer

LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Phase Synchronization of Multiple PLL Synthesizers Reference Design 24.03.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
TICSPRO-SW — Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos