TIDA-01429

Diskreter SBC-Pre-Boost, Post-Buck mit CAN – Referenzdesign

TIDA-01429

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01429 implementiert einen Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich, gefolgt von einem auf 5,0 V eingestellten Abwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich. Die 5,0-V-Versorgung dient zur Stromversorgung eines CAN-Transceivers (Controller Area Network) und eines kompakten festen 3,3-V-Linear-Dropout-Reglers (LDO) zur Versorgung des C2000-Mikrocontrollers. Dieses Design wurde für die CISPR-25-Methode für Abstrahlungsemissionen pro Absorber-abgeschirmtem Gehäuse, ALSE-Methode, die CISPR-25-Methode für leitungsgeführte Emissionen über die Spannung und für die Immunität gegen Bulk-Current-Injection (BCI) gemäß ISO 11452-4 getestet, alle mit CAN-Kommunikation mit 500 kb/s. Hierbei handelt es sich um ein Referenzdesign für eine auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüfte 3-stufige Stromversorgungsstruktur mit CAN (Controller Area Network), das in vielen Automobilanwendungen eingesetzt werden kann, die einen Betrieb mit Eingangsspannungen von bis hinab zu 3,5 V erfordern

Ein System-Basis-Chip (SBC) ist ein integrierter Schaltkreis (IC), der viele typische Bausteine eines Systems kombiniert, darunter Transceiver, Linearregler und Schaltregler. Obwohl diese integrierten Bausteine in einer Vielzahl von Anwendungen Größen- und Kosteneinsparungen ermöglichen, sind die integrierten Bausteine nicht in jedem Fall anwendbar. Für Anwendungen, bei denen ein SBC nicht gut geeignet ist, könnte es von Vorteil sein, eine diskrete Implementierung dieser oben genannten Bausteine zu entwickeln und so einen diskreten SBC zu erstellen.

Merkmale
  • Einstellbarer Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich
  • Fester 5-V-Abwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich
  • Entspricht Klasse 5 CISPR 25 zu Strahlungsemissionen
  • Entspricht Klasse 4 CISPR 25 zu leitungsgebundenen Emissionen
  • Hält geregelte 3,3-V- und 5-V-Stromversorgungen durch Batterieeingangsspannungen bis hinab zu 3,5 V aufrecht
  • Übersteht Load-Dump-Spannungen von bis zu 40 V
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01429.1 TIDA-01429.2
Vin (Min) (V) 4.3 4.3
Vin (Max) (V) 42 42
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 1 .024
Ausgangsleistung (W) 3.3 .12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Synchronous^Buck- Synchronous Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD47A.PDF (8809 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRW5.PDF (269 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRW4.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRW7.ZIP (1372 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDN9.ZIP (821 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRW6.PDF (1221 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRW3.PDF (361 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHCT1G04-Q14,5-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28030-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28030C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32 kb Flash, 2 MSPS ADC

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5022-Q1Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042GV-Q1Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s für

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS57140-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E00710 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G06-Q12-Kanal-Wechselrichter, 1,65 bis 5,5 V, mit Open-Drain-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Automotive Discrete SBC Pre-Boost, Post-Buck With CAN Reference Design (Rev. A) 11.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos