TIDA-01435

Zero-IF-Referenzdesign mit hoher Bandbreite für Mikrowellen-Backhaul

TIDA-01435

Designdateien

Überblick

Das TSW40RF82EVM-Referenzdesign bietet eine Plattform zur Verbindung des DAC38RF82 über eine Schnittstelle an einen Hochleistungsmodulator – das TRF370417EVM. Das TRF370417EVM kann Breitbandsignale mit bis zu 6 GHz modulieren, wie es für eine Mikrowellen-Backhaul-Anwendung typisch wäre. Der Baustein TRF370417 kann durch einen geeigneten höherfrequenten Baustein ersetzt werden. Zur Verbindung des Digital-Analog-Wandlers (Digital-to-Analog Converter, DAC) mit dem Modulator sind nur minimale Modifikationen erforderlich. Dieses Design stellt die Methode zur Verbindung des TSW40RF82EVM über eine Schnittstelle an den TRF370417EVM bereit.

Merkmale
  • Transmitterlösung mit hoher Bandbreite und Null-Zwischenfrequenz (zero-Intermediate Frequency, zero-IF)
  • DAC-Lösung mit HF-Abtastrate von bis zu 8 GSPS
  • Breitbandmodulation mit TRF370417EVM bis zu 6 GHz
  • Der Modulator kann ausgetauscht werden, um höhere HF-Frequenzen zu erreichen
  • Modulationsfehlerrate (Modulation Error Ratio, MER) über 40 dB über das gesamte 5-GHz-Frequenzband
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD65A.PDF (429 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRR0.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRQ9.PDF (727 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM27761Rauscharmer geregelter Inverter mit integriertem LDO

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38RF82Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 1x-24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF370417Quadraturmodulator, 50 MHz bis 6,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A85Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82085Hocheffizientes Abwärtswandler-Modul, 3 A, mit integriertem Induktor

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX25825,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0108Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 8 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TRF370417EVM — TRF370417 Evaluation Module

Das TSW40RF82EVM-Referenzdesign bietet eine Plattform zur Verbindung des DAC38RF82 über eine Schnittstelle an einen Hochleistungsmodulator – das TRF370417EVM. Das TRF370417EVM kann Breitbandsignale mit bis zu 6 GHz modulieren, wie es für eine Mikrowellen-Backhaul-Anwendung typisch wäre. Der (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01435 Zero-IF-Referenzdesign mit hoher Bandbreite für Mikrowellen-Backhaul
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TRF370417EVM TRF370417 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01435 Zero-IF-Referenzdesign mit hoher Bandbreite für Mikrowellen-Backhaul
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
* Designleitfaden High Bandwidth, Zero-IF Reference Design for Microwave Backhaul (Rev. A) 02.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos