TIDA-01437

TIDA-01437

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert eine intelligente LED-Stapelleuchte mit fünf Segmenten und 20 LEDs, die in größeren Produktionsanlagen und in der industriellen Prozessautomatisierung eingesetzt wird. Eine IO-Link-Schnittstelle ist implementiert, um die Signalleuchte zu steuern und Statusinformationen auszulesen. Das Design zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus, der über die IO-Link-Schnittstelle mit Strom versorgt werden kann.

Dieses Signallicht-Referenzdesign demonstriert, wie die Verlustleistung des RGB-LED-Treibers um 30 % reduziert und der Bereich der Helligkeitsregelung erweitert werden kann. Die automatische Helligkeitsregelung passt die Helligkeit an das Umgebungslicht an. Das Referenzdesign verwendet ein einfaches PWM-Signal zur Änderung der Ausgangsspannung eines Schaltreglers zur Implementierung einer dynamischen Headroom-Regelung.

Merkmale
  • Flexibles und einfach zu steuerndes LED-Lichtdesign für RGB-Säulen
  • Verschiedene implementierte Modi: Demo, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Signalleuchte
  • Vollständig steuerbar über IO-Link
  • Fünf Segmente bestehend aus 20 RGB-LEDs
  • Dynamische Headroom-Steuerung des linearen RGB-LED-Treibers zur Reduzierung des Stromverbrauchs um 30 %
  • Automatische Helligkeitsregelung
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD35.PDF (2417 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSM0.PDF (413 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSL9.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSM2.ZIP (2144 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDT8.ZIP (602 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSM1.PDF (1721 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSL8.PDF (1361 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5166 — Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54062 — Synchroner Abwärtswandler, 4,7 bis 60 V Eingangsspannung, 50 mA, mit geringem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1080 — Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

TIOL111 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13202Q2 — 12-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 9,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

TLC5971 — 12-kanaliger RGB-LED-Treiber, 16 Bit, ES-PWM, mit 3,3-V-Linearregler

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V
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
* Designleitfaden RGB Signal Light With IO-Link Interface Reference Design 11.09.2017
Technischer Artikel Using dynamic headroom control for industrial lighting applications PDF | HTML 28.06.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos