TIDA-01438

TIDA-01438

Designdateien

Überblick

Schutz ist ein wichtiges Thema für Designs in der Fertigungsautomatisierung und -steuerung. Das Referenzdesign demonstriert die überlegenen Schutzfunktionen neuer 33-V-Schutzbausteine (z. B. TVS3300) für die Fertigungsautomatisierung und -steuerung. Die Canadian Standards Association (CSA) Group hat für dieses Referenzdesign Überspannungsprüfungen gemäß IEC 61000-4-5 durchgeführt. Das Design verfügt über die erforderliche Genauigkeit zum Messen des Verhaltens von Schutzbausteinen vor und nach EMI-Belastung in Bezug auf Leckstrom und Klemmspannung.

Merkmale
  • Differenzielle TVS-Leckmessgenauigkeit von < 35 pA
  • Wiederholbarkeit der Messung von < 0,002 % bei 25 °C und < 0,05 % bei –35 °C bis 85 °C
  • Unterdrückung von 50 und 60 Hz
  • IEC 61000-4-5, Klasse II (+/– 1 kV bei 42 Ohm Quellenimpedanz)
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD24A.PDF (1108 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRQ6A.PDF (478 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRQ5A.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRQ8A.ZIP (2208 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDM4A.ZIP (689 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRQ7A.PDF (3274 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRQ4A.PDF (820 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V
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
* Designleitfaden Surge, EFT, and ESD Protection Reference Design for PLC Analog Inputs (Rev. A) 26.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos