TIDA-01454

TIDA-01454

Designdateien

Überblick

Die kreisförmige Mikrofonplatine (CMB) PCM1864 ist ein kostengünstiges, einfach zu handhabendes Referenzdesign für Anwendungen, die eine klare Sprachqualität erfordern, wie zum Beispiel Sprachauslösung und Spracherkennung. Dieses TI-Design verwendet einen Mikrofon-Array, um ein Sprachsignal zu erfassen und in einen digitalen Strom umzuwandeln, mit dem DSP-Systeme klare Audiosignale aus lauten Umgebungen extrahieren können.

Merkmale
  • Verwendet zwei PCM1864-Audio-ADCs vier 4 Kanälen als Schnittstelle zu acht Mikrofonarrays, um eine klare Sprachqualität aus lauten Umgebungen zu extrahieren
  • EnergySense-Benachrichtigung über Verfügbarkeit und Verlust von Signalen – zentraler Bestandteil einer energieeffizienten, hochleistungsfähigen Audiolösung
  • Bietet ein vollständiges Systemreferenzdesign mit Mikrofonarray, von TI bereitgestellter Software und Evaluierungsmodul
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD37.PDF (609 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQT5.PDF (196 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQT4.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQT3.PDF (335 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-ADCs

PCM1864 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC mit 103 dB, universellem Frontend

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G126 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
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
* Designleitfaden PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design 10.04.2017
Zertifikat PCM1864CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos