TIDA-01466

TIDA-01466

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Stromversorgung, die speziell für die Stromversorgung von acht 16-Kanal-Empfangs-AFE-ICs für Ultraschallbildgebungssysteme optimiert wurde. Dieses Design reduziert die Anzahl der Bauteile und maximiert gleichzeitig den Wirkungsgrad, indem es den LDO-Eingang knapp über der Dropout-Spannung einstellen und dabei den Vorteil des LDO-PSRR voll ausschöpfen kann.  Darüber hinaus tragen extrem rauscharme LDOs dazu bei, die höchstmögliche Auflösung der A/D-Wandlung zu erreichen, was zu einer höheren Bildqualität führt. Dieses Design ist in der Lage, die Schaltfrequenz mit der Master- und der Systemtaktfrequenz zu synchronisieren, um Systemdesigner bei der Anwendung einfacher Filtertechniken zu unterstützen, um Schaltrauschen der Stromversorgung in Masseschleifen zu entfernen oder EMI mit einer Frequenzspreizungstaktung zu reduzieren. Darüber hinaus implementiert das Design einen eFuse-Baustein, der eine einfache und flexible Möglichkeit für Überstromschutz bietet.

Merkmale
  • Geeignet für Ultraschallsystem-Frontend mit 12-V-Eingang
  • eFuse arbeitet mit einer Eingangsstrombegrenzung von 4,2 A
  • Kann acht AFEs für bis zu 128 Kanäle versorgen (skalierbare Kanalanzahl), unterstützt eine Ausgangsleistung von 36 W
  • Kombinierte DC/DC-Wandler + LDO-ICs maximieren den LDO-Wirkungsgrad, indem der LDO-Eingang knapp über der Dropout-Spannung liegt
  • Verwendet hohe PSRR-Werte und extrem rauscharme (4,4 μVRMS) LDOs, um die höchstmögliche Auflösung der A/D-Wandlung zu erreichen
  • Die gemeinsame synchronisierte Stromversorgung für alle AFEs auf derselben T/R-Platine reduziert den Platzbedarf auf der Platine und unterstützt gleichzeitig die Rauschunterdrückung und EMI-Eliminierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD73.PDF (1293 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSP6.PDF (371 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSP5.PDF (172 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSP8.ZIP (1173 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDU4.ZIP (1848 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSP7.PDF (1795 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSP4.PDF (1003 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVC1106 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:6 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54824 — 4,5 V bis 17 V, 8 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler in HotRod™-QFN

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8300 — 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A84 — Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3881 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit einstellbarer Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25926 — 4,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse
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
* Designleitfaden Low-Voltage, Low-Noise Power Supply Reference Design For Ultrasound AFE 20.09.2017
Technischer Artikel Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 08.02.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01458 — Rauscharme Stromversorgung mit festem Drop-Out-Wert von ±2,5 bis ±12 VOUT und 3 A für Ultraschall-CW

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos