TIDA-01473

TIDA-01473

Designdateien

Überblick

Dieses Display-Referenzdesign wurde für eine Vielzahl von ultramobilen und ultraportablen Anzeigeanwendungen in den Märkten Verbraucher, Wearables, Industrie, Medizintechnik und Internet der Dinge (IoT) entwickelt. Das Design enthält den DLP2000-Chipsatz, bestehend aus dem 0,2-nHD-DMD DLP2000, dem Display-Controller DLPC2607 und dem PMIC/LED-Treiber DLPA1000. Dieses Referenzdesign eignet sich zur Verwendung mit produktionsfertigen optischen Engines und kostengünstigen Anwendungsprozessoren, die parallele RGB-Videoschnittstellen mit 8/16/24 Bit in kleinen Formfaktoren unterstützen.

Merkmale
  • Die günstigste Möglichkeit für Entwickler, die DLP-Technologie in ihre Anzeigeanwendungen zu integrieren
  • I2C- und parallele RGB-Videoschnittstellen mit 8/16/24 Bit zur Unterstützung praktisch aller kostengünstigen Host-Prozessoren
  • 5-V-Eingang und LED-Stromantrieb bis zu 1 A
  • Erschwingliches und kompaktes Platinenlayout mit Unterstützung für optische nHD-Engine (DLP2000)
  • Im Layout DLPDLCR2000EVM verwendetes TI-Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD78.PDF (3447 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS03A.PDF (250 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS02A.PDF (226 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS05A.ZIP (1245 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO6.ZIP (4754 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS04A.PDF (1773 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS01A.PDF (215 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

DLPA1000 — PMIC/LED-Treiber für DLP2000 (0,2 nHD) DMD

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

Dieses Display-Referenzdesign wurde für eine Vielzahl von ultramobilen und ultraportablen Anzeigeanwendungen in den Märkten Verbraucher, Wearables, Industrie, Medizintechnik und Internet der Dinge (IoT) entwickelt. Das Design enthält den DLP2000-Chipsatz, bestehend aus dem 0,2-nHD-DMD DLP2000, dem (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01473 — Ultra-mobiles, energieeffizientes nHD-Display-Referenzdesign mit TI DLP®-Technologie für kostengünst
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01473 — Ultra-mobiles, energieeffizientes nHD-Display-Referenzdesign mit TI DLP®-Technologie für kostengünst
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
* Designleitfaden Ultra-Mobile, Low-Power DLP Display Reference Design 26.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos