TIDA-01476

TIDA-01476

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Entwicklung eines Industriesensor-zu-Cloud-Endknotens, der sich mit einem IoT-Netzwerk-Gateway und einem Cloud-Datenanbieter verbinden lässt. Das Design verwendet Nano-Power-Operationsverstärker, Komparatoren von Texas Instruments sowie die extrem energieeffiziente drahtlose SimpleLink™ Mikrocontroller (MCU)-Plattform für den Betrieb im Frequenzbereich Sub-1 GHz, um einen Sensor-zu-Cloud-Bewegungsmelder mit extrem geringem Stromverbrauch zu schaffen, der extrem lange Batterielaufzeiten aufweist und keine Verkabelung erfordert.

Merkmale
  • Große Netzwerk-zu-Cloud-Konnektivität für große Reichweite, bis zu 1 km (Sichtlinie)
  • Auf IEEE-802.15.4e/g-Standards basierende Sub-1-GHz-Lösung mit 15,4-Stack von TI
  • Verwendung von analogen Nano-Power-Bausteinen für ein Design mit sehr geringem Stromverbrauch, das bis zu 10 Jahre Batterielaufzeit bei Verwendung einer einzelnen CR2032-Knopfzelle ermöglicht
  • Niedriger Standby-Strom von 1,65 μA (PIR-Sensor bleibt im Standby aktiv)
  • Interrupt-gesteuerte Sub-1 GHz-Drahtloskommunikation von Bewegungen für höhere Energieeinsparungen
  • Bewegungsempfindlichkeit bis zu 30 Fuß
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDA8.PDF (4133 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS13.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS12.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS15.ZIP (958 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO8.ZIP (663 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS14.PDF (983 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS11.PDF (343 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3691 — Nanopower, kleiner Einzelkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LPV802 — Dual-RRO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigen Ruhestrom (320 nA), min. Versorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash
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
* Designleitfaden Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design Enabling Sensor-to-Cloud 26.07.2017
Weitere Dokumente Techniques for PIR-based motion detection 15.12.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00489 — Referenzdesign für energieeffizienten drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit 10 Jahren Knopfzellenlaufze TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos