TIDA-01066

TIDA-01066

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet digitale Hall-Effekt-Sensoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch sowie die SimpleLink™-Plattform für Sub-1-GHz-Ultra-Low-Power-Wireless-Mikrocontroller (MCUs), um einen Tür- und Fenstersensor mit extrem langer Batterielebensdauer und komplett ohne Verkabelung darzustellen. Der Designleitfaden enthält Techniken für die Systementwicklung, detaillierte Testergebnisse und Informationen, um das Design schnell in Betrieb zu nehmen.

Merkmale
  • Ultrastromsparendes Design mit einer Batterielebensdauer von 10 Jahren aus einer einzelnen CR2032-Knopfzelle
  • Die permanent aktive Magnetfeldmessung ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung
  • Erkennt zylindrischen Neodym-Magneten bis zu 20 mm (0,787 Zoll)
  • Die Dual-Sensor-Architektur erkennt Manipulationsmagnete
  • IEEE 802.15.4e/g-Stack mit Kollektor- und Sensoranwendung
  • Entwickelt für die SimpleLink-Sub-1-GHz-Wireless-Connectivity-LaunchPad™-Plattform (LAUNCHXL-CC1310)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC69.PDF (3448 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNW2.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNW1.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNW4.ZIP (447 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCP7.ZIP (355 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNW3.PDF (639 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNW0.PDF (342 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Dieses Referenzdesign verwendet digitale Hall-Effekt-Sensoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch sowie die SimpleLink™-Plattform für Sub-1-GHz-Ultra-Low-Power-Wireless-Mikrocontroller (MCUs), um einen Tür- und Fenstersensor mit extrem langer Batterielebensdauer und komplett ohne Verkabelung (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCP8 — TIDA-01066 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz

TIDCCP8 — TIDA-01066 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 05.10.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccp8 or www.ti.com/lit/xx/tidccp8/tidccp8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCP8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Low Power Door/Window Sensor with Sub-1GHz and 10-Year Battery Life Design Guide 28.09.2016
Technischer Artikel You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 10.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos