TIDA-01477

TIDA-01477

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Entwicklung eines Industriesensor-to-Cloud-Endknotens, der sich mit einem IoT-Netzwerk-Gateway und einem Cloud-Datenanbieter verbinden lässt. Dieses Referenzdesign für Sensorknoten zeigt mit dem Nano-Power-Systemtimer von Texas Instruments für Power-Gating, Aufwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, der extrem energieeffizienten SimpleLink™-Mikrocontroller-Plattform (MCU) für Sub-1-GHz und Feuchtigkeitssensortechnologien eine extrem energieeffiziente Methode zur Stromversorgung von Arbeitszyklussensor-Endknoten mit dem Ziel einer längeren Batterielebensdauer.

Merkmale
  • Große Netzwerk-zu-Cloud-Konnektivität für große Reichweite, bis zu 1 km (Sichtlinie)
  • Auf IEEE-802.15.4e/g-Standards basierende Sub-1-GHz-Lösung mit 15,4-Stack von TI
  • Konfigurierbares System-Aufweck-Intervall
  • Niedriger Standby-Strom von < 1 µA
  • ± 2 % Messgenauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit
  • ± 0,2 °C Temperaturmessgenauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDG5.PDF (6326 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRU93A.PDF (137 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU92A.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU95A.ZIP (764 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE66A.ZIP (482 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU94A.PDF (876 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU91A.PDF (313 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61291 — Aufwärtswandler, niedriger Ruhestrom, mit Bypass-Betrieb mit 15 nA

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22860 — Lastschalter mit extrem geringem Verlust (0,73 Ω, 5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TPL5111 — Ultra-Low-Power-Systemtimer (35 nA) für Power-Gating in Anwendungen mit Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash
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
* Designleitfaden Humidity and Temp Sensor Node Ref Design Enabling Sub 1-GHz and Sensor-to-Cloud 07.12.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00484 — Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten für Sub-1GHz-Star-Netzwerke, der eine Lebensdauer für

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos