TIDA-01478

IO-Link mit Digital-Ausgang und DC/DC – Referenzdesign

TIDA-01478

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign simuliert ein IO-Link-Transceiver-Modul mit hoher Dichte in Kombination mit einem digitalen Ausgangskanal (DO) (1) und einem DC-DC-Abwärtswandler. Mit dem DC-DC-Wandler kann dieses Modul viele externe Bausteine wie Mikrocontroller (MCUs), Sensoren, Displays usw. mit Strom versorgen. Die Kommunikationskanäle IO-Link und DO bieten eine große Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Dieses Referenzdesign eignet sich für Anwendungen, die eine Kombination von Sensoren erfordern, zum Beispiel Durchflussmesser, Füllstandsensoren, Bewegungssensoren, Lichtsensoren oder Ultraschallsensoren. Die Bausteine TIOL111 und TIOS101 weisen gemäß IEC 61000-4-4 und IEC 61000-4-5 (500 Ω) hohe Toleranzen gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD) auf. Dadurch können sie in industriellen Umgebungen eingesetzt werden, in denen ein hohes Maß an elektrostatischen Entladungen möglich ist. Mit den zusätzlichen TVS-Dioden (Transient Voltage Suppression) lässt sich der ESD-Schutz erheblich erhöhen. Dieses Referenzdesign implementiert nur die physische Schicht von IO-Link.

Merkmale
  • IO-Link und Digital-Ausgang (M12 Typ A)
  • 10-polige Stiftleiste für MCU und externe Bausteine
  • Ausgangsleistung von 500 mW
  • Entwickelt im Einklang mit: ± 16 kV nach IEC 61000-4-2, ± 4 kV nach IEC 61000-4-4, ± 1,5 kV/40 Ω nach IEC 61000-4-5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD77.PDF (6647 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT02.PDF (75 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT01.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT04.ZIP (15784 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDW6.ZIP (568 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT03.PDF (495 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT00.PDF (90 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5165Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

TIOS101Digitalsensorausgangstreiber mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

TIOL111IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden IO-Link With Digital Output and DC-DC Reference Design 29.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos