TIDA-01503

TIDA-01503

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign einer 20-W-Hilfsstromversorgungslösung mit mehreren Ausgängen unterstützt industrielle AC/DC-Stromversorgungen mit einem großen Eingangsspannungsbereich (100–425 VDC). Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 85 % durch Verwendung des Valley-Switchings des Flyback-Controllers UCC28704 von TI im Discontinuous Conduction Mode (DCM) mit Primärseitenregelung. Das kompakte Design verwendet eine minimale Anzahl von Komponenten, um das System zu schützen, unter anderem vor Ausgangsüberstrom und Ausgangskurzschluss. Die Hardware wurde mithilfe eines externen EMI-Filters auf die Einhaltung der Norm für leitungsgeführte Emissionen EN55022 Klasse A getestet.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad der Leistungswandlung von >85 % bei 400 VDC Volllast
  • Entwickelt für einen großen Betriebseingangsspannungsbereich von 100 bis 425 V DC
  • Bietet volle Leistung von 20 W über den gesamten Betriebsspannungsbereich
  • Konfigurierbare Ausgänge: 15 V (primärbezogen), 5 V & 15 V (isoliert)
  • Geringe Standby-Leistung von < 100 mW
  • Kompakter Formfaktor zur Erreichung von Lösungen mit hoher Leistungsdichte: 40 mm × 40 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD4A.PDF (1165 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSX9A.PDF (92 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSX8A.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSY1A.ZIP (2711 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDW1A.ZIP (546 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSY0A.PDF (123 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSX7A.PDF (244 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)
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
* Designleitfaden 20W, 100 to 425VDC, 85% Efficient, Multi-Output, Aux Power Supply Ref Design (Rev. A) 29.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos