TIDA-01512

TIDA-01512

Designdateien

Überblick

TIDA-01512 implementiert mit dem Mehrphasen-Controller TPS53681 und den intelligenten Leistungsstufen CSD95490Q5MC ein Hochleistungsdesign, das sich zur Stromversorgung von NXP-QorIQ-Kommunikationsprozessoren eignet.

Die zwei Ausgänge des Controllers zielen auf die Kernschiene mit 60 ATDC, 1,0 V und Vierphasendesign und eine Hilfsschiene mit 30 ATDC und 1,2 V ab. Die Verwendung intelligenter Leistungsstufen und integrierter PMBus™-Funktionen ermöglicht die einfache Einstellung von Ausgangsspannung, die Telemetrie der wesentlichen Designparameter und Kompensationsanpassungen.

Im Rahmen der Validierung zeigte sich eine Reduzierung der Ausgangskapazität um > 50 % gegenüber der NXP-Referenzplatine.

Merkmale
  • Dual-Rail-4+2-Design – für LS2085A/88A-VDD- und -GVDD-Schienen
  • PMBus-Überwachung von VIN-, VOUT-, IOUT-, PIN- und POUT
  • Dual-Rail-Temperaturüberwachung
  • Spitzenwirkungsgrade von 92 % und 94 % für VDD- und GVDD-Schienen
  • > 50 % Reduzierung von COUT gegenüber NXP-Evaluierungsplatine
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01512.1 TIDA-01512.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 1 1.2
Iout (Max) (A) 120 50
Ausgangsleistung (W) 120 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD3A.PDF (10748 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV81.PDF (143 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV80.PDF (218 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCEE3.ZIP (709 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV82.PDF (455 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV79.PDF (504 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53681 — Zweikanaliger 6+2/5+3 D-CAP+TM-Mehrphasen-Abwärtscontroller mit PMBus und NVM

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737-Q1 — Einstellbarer Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 1 A, mit Gegenstromschu

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17570Q5B — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,92 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95490Q5MC — Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit DualCool-Gehäuse
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
* Designleitfaden PMBus Voltage Regulator Ref Design for NXP QorIQ LS2085A/LS2088A Processors (Rev. A) 23.08.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos