TIDA-01514

TIDA-01514

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01514 bietet Schutz- und Diagnosefunktionen für Antennenmodule für den Einsatz in Fahrzeug-Infotainment- und Navigationssystemen. Dieses Design ist eine alternative Lösung für Low-Dropout-Linearregler (LDOs) mit Antenne, um einen niedrigeren ohmschen Abfall (IR) zu erreichen und gleichzeitig die erforderlichen Schutzmaßnahmen wie Kurzschluss-, Kurzschluss-zu-Batterie-, Gegenstrom- und Überspannungsschutz zu erfüllen. Das Design erfüllt auch die Diagnoseanforderungen auf Subsystem-Ebene, wie z. B. präzise Erkennung von geringer Last und Überlast.

Merkmale
  • Erkennung offener Last bei 10 mA (typisch)
  • Auswählbare Überstromerkennung bei 300 mA, 600 mA, 900 mA, 1,2 A
  • Abschaltung nach 1 μs (typisch) bei Kurzschluss gegen Batterie
  • Schnelles Ansprechen innerhalb 200 ns (typisch) bei Masseschluss
  • Geringer IR-Abfall mit TPS25940-Q1 (42 mΩ RON)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDK1.PDF (5538 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTO8.PDF (104 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTO7.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTP0.ZIP (505 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE18.ZIP (420 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTO9.PDF (503 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTO6.PDF (243 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA211-Q1 — Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N-Q1 — 100-ppm/°C-Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3710-Q1 — Spannungsdetektor mit breitem VIN-Bereich (18 V) für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25940-Q1 — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,3 A, eFuse mit Stromüberwachung und Kurzschlussschutz für die Batterie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Protection and Light-Load Detection Reference Design for Antenna Module 05.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos