TIDA-01546
Referenzdesign für Batterie- und Systemzustandsüberwachung von batteriebetriebenen intelligenten Dur
TIDA-01546
Überblick
Dieses Referenzdesign zeigt innovative Lösungen zur Batterie- und Systemzustandsüberwachung von batteriebetriebenen intelligenten Durchflussmessern. Das Batterieüberwachungs-Subsystem bietet hochgenaue Energiemessungen und SOH-Prognosen (State of Health) zur Vorhersage der Batterielebensdauer. Das Systemüberwachungs-Subsystem schützt vor Überstrombedingungen, die die Batterielebensdauer drastisch verkürzen können. Die hier demonstrierten Techniken können dazu beitragen, die effektive Lebensdauer batteriebetriebener Messgeräte zu verlängern und die Gesamtbetriebskosten für Energieversorger zu optimieren.
Merkmale
- Überwacht den Alterungszustand nicht wiederaufladbarer Lithium-Batterien
- Präzise End-Of-Service-Vorhersage für nicht wiederaufladbare Lithium-Batterien
- Energieeffiziente Systemüberwachung mit SAR-ADC ADS7142 und Operationsverstärker LPV521
- Einkanal-Lastschalter zum Verbinden/Trennen der Systemlast
- Unterstützt Lithium-Thionylchlorid (LiSOCl2) und Lithium-Mangandioxid (LiMnO2)
- Niedriger Standby-Stromverbrauch von 1 µA für die Systemzustandsüberwachung und 1 µA für die Batterieüberwachung
Diese aktualisierte Version des Designs ermöglicht eine einfachere Anpassung der Platine an verschiedene Anwendungsfälle.
Industrieanwendungen
- Militärfunkgeräte
- Portable Field Instrumentation
- Power Source/Load Switching
- Rotary Gas Meter
- Rotary Gas Meter
- Rotary Heat Meter
- Rotary Heat Meter
- Rotary Water Meter
- Rotary Water Meter
- Ultrasonic Gas Meter
- Ultrasonic Gas Meter
- Ultrasonic Heat Meter
- Ultrasonic Heat Meter
- Ultrasonic Water Meter
- Ultrasonic Water Meter
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Battery and System Health Monitoring for Smart Flow Meters Reference Design (Rev. A) | 17.07.2018 | ||
| Whitepaper | Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) | PDF | HTML | 23.03.2023 | ||
| Technischer Artikel | Facing smart meter design challenges, part 1: maximizing battery life | PDF | HTML | 16.08.2018 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.