TIDA-01555

TIDA-01555

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine Schnittstellenimplementierung zur Verbindung mehrerer 8-Kanal-Hochspannungs-SAR-ADCs mit MUX-Eingang (6) mit den Sitara-Arm-Prozessoren zur Erweiterung der Anzahl der Eingangskanäle mit programmierbarer Echtzeiteinheit (Programmable Real-Time Unit, PRU-ICSS). ADCs sind für simultane Abtastung der gleichen Kanäle über alle ADCs konfiguriert. Das Design unterstreicht die Fähigkeit des PRU-ICSS, Datenraten von 1536 ksps (jede Abtastung = 16 Bit) mit 640 Abtastungen pro Leitungszyklus zu verarbeiten. Bei einem Zyklus von 50 Hz entspricht dies 32 ksps pro Kanal bei 6 ADCs gleichzeitig (640 Abtastwerte/Zyklus*50 Hz*6 ADCs*8 Kanäle = 1536 ksps). Außerdem wird die zweite PRU zur Nachverarbeitung der Daten verwendet, um eine kohärente Abtastung zu erreichen.

Merkmale
  • Flexible Schnittstelle mit PRU-ICSS (Sitara-Prozessor) zur Kommunikation mit mehreren SAR-ADCs
  • AC-Spannungs- und Strommessgenauigkeit:
    • Wechselspannung: <±0,2 % für 2,5 V bis 120 V
    • Wechselstrom: <±0,2 % für 2,5 A bis 70 A
    • Simultane Abtastung über sechs ADCs (16 Bit, 500 ksps/ADC)
  • PRU-ICSS-Schnittstelle:
    • Ein programmierbares Real-Time Unit Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS) bietet flexible Datenerfassung für Kanalerweiterung.
    • Der Firmware-basierte Ansatz ermöglicht die Wiederverwendung zwischen verschiedenen Sitara-Prozessoren.
    • Kohärente Abtastung wird durch Berechnung des Leitungszyklus in der Software und durch Anpassung des CS-Signals erreicht.
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDN4A.PDF (1929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV12.ZIP (734 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV11A.ZIP (288 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV14.ZIP (5446 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEC7.ZIP (7629 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV13.ZIP (4674 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV10.ZIP (1660 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVC1106 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:6 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65131 — Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 750 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2992 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39 — Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A65-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22914 — Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 37 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3356 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3357 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8688 — SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4197 — 36-V-Präzisions-Vierfach-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und Ausgang mit niedriger Off

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T04 — INVERTER-Gate/Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Flexible Interface (PRU-ICSS) Reference Design for Simultaneous, Coherent DAQ (Rev. A) 03.01.2019
Anwendungshinweis HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 30.01.2026
Technischer Artikel Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 09.10.2018
Technischer Artikel Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 13.09.2018
Technischer Artikel Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 15.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos