TIDA-01559

TIDA-01559

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01559 ist ein Referenzdesign für eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), das mit dem MCU MSP430FR2522 und dem Baustein LP5569 einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch erreicht und die Ressourcen des MCU mit LED-Motorsteuerung entlasten kann. Diese Lösung kann überall dort eingesetzt werden, wo eine energieeffiziente HMI mit guter EMI-Leistung und Feuchtigkeitsunempfindlichkeit gebraucht wird.  Beispiele sind Dunstabzugshauben, ein Kochfelder und Kühlschränke.

Merkmale
  • Minimale MCU-Belastung bei Ausführung des voreingestellten Lichtmusters
  • Geringerer Systemstromverbrauch durch LP5569-Motorsteuerung
  • Extrem niedriger Ruhestrom im Standby-Modus
  • Vollständige Diagnose und Schutz
  • Gute Feuchtigkeitsunempfindlichkeit
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE43.PDF (542 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWL1.PDF (84 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWL0.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWL3.ZIP (635 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCER3.ZIP (248 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWL2.PDF (688 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWK9.PDF (282 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV733P — Low-Dropout-Spannungsregler, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung, ohne Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

LP5569 — Neunkanaliger I2C-RGB-LED-Treiber mit Modulsteuerung und Ladungspumpe

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR2522 — MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCER4 — TIDA-01559_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01559 — Referenzdesign für Benutzeroberfläche mit kapazitiver Touch-Technologie einschließlich Näherungserfa

TIDCER4 — TIDA-01559_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.06.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01559 — Referenzdesign für Benutzeroberfläche mit kapazitiver Touch-Technologie einschließlich Näherungserfa

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer4 or www.ti.com/lit/xx/tidcer4/tidcer4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCER4. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Capacitive Touch Based User Interface Reference Design 22.06.2018
Technischer Artikel Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 12.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos