TIDA-01569

LDO-Referenzdesign für 4-Kanal-Antenne mit digitaler Diagnose und integriertem Schutz

TIDA-01569

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für die Automobilindustrie zeigt einen Ansatz zur Stromversorgung entfernter Off-Board-Lasten, oft über Koaxialkabel (z. B. „Phantomspeisung“). Dieses Design ist in der Lage, vor verschiedenen Fehlern, für welche die Off-Board-Verkabelung anfällig ist, zu schützen und diese digital zu diagnostizieren. Verpolung, Gegenstrom, Kurzschluss zur Batterie, Masseschluss und thermische Abschaltung werden durch I2C und eine Fehlerflagge geschützt und diagnostiziert. Der integrierte Gegenstromschutz erfordert keine externe Diode am Ausgang des Bausteins. Dies spart Kosten und vermeidet eine Erhöhung der Abfallspannung.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 40 V und Lastabwurf von 45 V
  • Multiplexing-Strommessung zwischen Kanälen/Bausteinen zum Speichern von ADC-Kanälen
  • Hohe Genauigkeit bei der Erkennung von Antennenunterbrechungen, Normal-, Überstrom- und Kurzschlussbedingungen, Überstrom/Kurzschluss
  • Digitaler Fensterkomparator mit programmierbaren hohen und niedrigen Schwellenwerten und Alarm
  • Ausgangsspannung einstellbar von 1,5 V bis 20 V, Ausgangsstrom bis zu 300 mA pro Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDK3.PDF (1165 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVM0.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVL9.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVM2.ZIP (754 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEI0.ZIP (2065 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVM1.PDF (779 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVL8.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisions-ADCs

ADS714212-Bit 140-kSPS 2-Kanal Nanopower-SAR-ADC mit 1,8-V-Betrieb im QFN-Gehäuse, 1,5 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B7702-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Ref Design for Four-Channel Antenna LDO With Digital Diagnostics and Protection 04.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos