TIDA-01582

TIDA-01582

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign soll die Gesamtleistung des Systems bei Verwendung der Schnellladetopologie mit geschaltetem Kondensator in einer Smartphone-Anwendung zeigen. Das System umfasst die Verwendung eines intelligenten Wandadapters, der die Spezifikationen für USB Power Delivery (PD) Programmable Power Supply (PPS) unterstützt, um sowohl die Verluste über das Ladekabel als auch die Verluste und den Temperaturanstieg im Smartphone zu reduzieren. Das bq25970 ist das erste Ladegerät mit geschaltetem Kondensator von TI, das bis zu 8 A Ladestrom an eine Batterie liefern kann.

Merkmale
  • Laden mit hohem Wirkungsgrad von 96,6 % bei 6 A
  • Vollständiges Systembeispiel für USB PD PPS-Spannungs- und Stromregelung
  • Software-Ablaufdiagramm für Telefon und Wandadapter
  • bq25890 für Vorladung, Verjüngung und Abschluss
  • bq25970 für Laden mit 6 A bei 3 A Kabelstrom
  • TUSB422 USB PD Controller zur Kommunikation mit intelligentem Wandadapter
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDL7.PDF (1557 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVB4.PDF (504 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVB3.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVB6.ZIP (3059 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEF3.ZIP (1227 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVB5.PDF (3414 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVB2.PDF (377 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25890 — I2C, 1-Zellen, 5 A, Abwärts-Batterielader mit Maxcharge™-Technologie für hohen Eingang mit D+/D-

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25970 — I2C-Einzel-Zellen-8 A-Batterieladegerät mit geschaltetem Kondensator für parallele Ladeanwendungen u

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221 — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TUSB422 — USB PD TCPCi-Port-Controller
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
* Designleitfaden Switched-Cap Fast Charge Ref Design for USB PD Programmable Power Supply 25.09.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos