TIDA-01585

TIDA-01585

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für den Antrieb bürstenloser Gleichstrommotoren (BLDC) verwendet eine Regelung mit geschlossenem Regelkreis, um mit nur zwei Chips eine sehr hohe Drehzahlgenauigkeit zu erreichen. Der erste Chip ist ein kostengünstiger MCU der Einstiegsklasse aus der beliebten Familie MSP430 mit extrem geringem Stromverbrauch. Die andere (DRV10987) ist ein dreiphasiger, sensorloser 180°-Sinusmotortreiber mit integrierten Leistungs-MOSFETs. Die Gesamtlösung ist mit hohem Wirkungsgrad und einem sehr kleinen Formfaktor optimiert, sodass sie sich problemlos in den Motor integrieren lässt.

Merkmale
  • Drehzahlregelung mit geschlossenem Regelkreis gewährleistet eine hohe Genauigkeit der erwarteten Motordrehzahl
  • Hochintegrierter und geschützter bürstenloser Einzelchip-Sinusmotorcontroller reduziert die Anzahl externer Teile und die hörbaren Geräusche
  • Closed-Loop-System verwendet nur zwei Chips
  • Integrierter Abwärts- und Linearregler zur effizienten Abwärtswandlung der Versorgungsspannung auf 3,3 V zur Versorgung interner und externer Schaltungen (TI MSP430™-MCU) 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDS5.PDF (1610 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVW6.PDF (87 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVW5.PDF (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVW8.ZIP (841 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEK4.ZIP (215 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVW7.PDF (376 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVW4.PDF (451 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109873-phas. BLDC-Motortreiber, 12 bis 24 V Nennspannung, 3,5 A Peak, sensorlose Sinussteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311Integrierter analoger Mikrocontroller, 16 MHz, mit 3,75 KB FRAM, Operationsverstärker, TIA, Komparat

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCEK5 — TIDA-01585_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01585 Referenzdesign für sensorlosen, sinusförmigen Gleichstrommotorantrieb und Drehzahlregelung mit 24 V

TIDCEK5 TIDA-01585_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.03.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01585 Referenzdesign für sensorlosen, sinusförmigen Gleichstrommotorantrieb und Drehzahlregelung mit 24 V

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcek5 or www.ti.com/lit/xx/tidcek5/tidcek5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEK5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 24V/36W BLDC Motor Driver Reference Design With Close-Loop Speed Control 02.11.2017
Technischer Artikel Designing efficient, high-performing appliances with BLDC motors PDF | HTML 12.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos