TIDA-01598

TIDA-01598

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Lösung für eine genaue Shunt-basierte Strommessung auf der Low-Side mit einer integrierten Fehlererkennungsfunktion. Es besteht aus einem Strommessverstärker, der Strommessung für eine hohe Bandbreite unterstützt. Die Fehlererkennungsfunktion ermöglicht die Erkennung von Unter- und Überstromfehlern. Das Design bietet einen Leistungsvergleich zwischen Shunt-basierter Strommessung und Strommessung mit einem Hall-Sensor.

Merkmale
  • Shunt-basiertes Low-Side-Stromsensorsystem mit negativer Gleichtaktunterstützung
  • Kompaktes System zur Strommessung
  • Strommessung mit hoher Bandbreite von bis zu 400 kHz
  • Unterstützung für bidirektionale Strommessung
  • Integrierte Unter- und Überstromerkennung mit weniger als 1 µs Reaktionszeit
  • Messfehler von weniger als 0,3 % für den gesamten Gleichstrombereich (– 3 A bis 15 A)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE85.PDF (1328 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWO6.PDF (159 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWO5.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWO8.ZIP (2168 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES1.ZIP (282 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWO7.PDF (959 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWO4A.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA240 — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, mit verbesserter PWM-Unterdrückung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV393-N — Zweifacher Universal-Komparator, niedrige Spannung, winziges Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA350 — Einzelner rauscharmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromver

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431B — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Designleitfaden Reference Design for Low-Side, High-Bandwidth Current Amp and Error Detection 10.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos