TIDA-01608

TIDA-01608

Designdateien

Überblick

Dieses verifizierte Design ermöglicht eine genaue Strommessung auf einem Bus mit Hunderten von Volt. Dieses Design ist für Solar- und Serveranwendungen konzipiert, die einen breiten Hochspannungs-Eingangsbereich benötigen. Dieses Design verwendet den Strom-Shunt-Monitor INA260 mit integriertem Shunt-Widerstand für Strommessungen, zwei bidirektionale Puffer P82B96 zur Erleichterung der I2C-Kommunikation und ISOW7842 für isolierte Strommessungen. INA260 wird durch eine Gleichtaktspannung von 36 V begrenzt. Bei Verwendung von ISOW7842 kann der Entwickler die INA260-Seite des Designs potenzialfrei schalten, um höhere Busspannungen zu ermöglichen.

Merkmale
  • Strommessung am Hochspannungsbus (±1 kV)
  • Stromisoliert
  • I2C-Kompatibilität
  • Verstärkte digitale I2C-Isolierung zum Mikrocontroller
  • 1 % Systemgenauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDP5.PDF (278 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVE8.PDF (108 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVE7.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVF0.ZIP (658 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEG3.ZIP (1670 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVE9.PDF (526 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVE6.PDF (153 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand

INA260 — Präziser I2C-Überwachungsmonitor für Ausgangsstrom/-spannung/-leistung mit internem Shunt-Widerstand

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

P82B96 — Bidirektionaler 2-Bit, 2- bis 15-V, 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Kabelverlängerer

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7842 — Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung
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
* Designleitfaden Isolated Current Sense Reference Design With Integrated Shunt Resistor and I2C 13.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos